测量原理 | 模块化变送器 | |
输入 | 2路热电阻(RTD)、热电偶(TC) | |
输出 | 1路4...20 mA / HART模拟量 | |
辅助电源 | 11...42 V DC | |
通信 | HART通信 | |
安装 | 接线盒Form B或DIN盘装外壳 | |
测量精度 | (Pt100)<= 0.1K(数字量)+ 0.03%(设定量程) | |
电气隔离 | 是 | |
证书 | ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3D Ex tc IIIC Dc ATEX II3G Ex nA IIC T6 ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC CSA IS, NI I / 1+2/A-D CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G FM IS,NI I / 1+2/A-D FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6 IECEx Ex tb IIIC Db IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6 NEPSI Ex nAL II T4/T5/T6 ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D EAC 船级认证 |