测量原理 | 模块化变送器 | |
输入 | 1路热电偶 | |
输出 | 1路4...20 mA模拟量 | |
辅助电源 | 8...35 V DC(标准型) 8...30 V DC(防爆型) | |
安装 | B类表头 | |
测量精度 | (K型)<= 0.5 K (K型)<=0.9 °F | |
电气隔离 | 是 | |
证书 | UL认证部件 UL Ex IS UL Ex NI GOST Ex i GL船级认证 GOST计量认证 FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6 ATEX II3D ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IICT6, II3D FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA通用型 NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 |