测量原理 | ||
输入 | 1路热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ohm)、电压(mV) | |
输出 | 1路4...20 mA模拟量 | |
辅助电源 | 11.5...35 V DC(标准型) 11.5...30 V DC(防爆型) | |
通信 | HART通信 | |
安装 | B类表头 | |
测量精度 | (Pt100,-50...200 °C)<=0.2 K (Pt100,-58...392 °F)<=0.4 °F | |
电气隔离 | 是 | |
证书 | UL Ex IS UL Ex NI GL船级认证 GOST Ex i FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6 ATEX II3D ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA通用型 IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4 ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 EAC Ex ia |