测量原理 | ||
输入 | 1路Pt100 | |
输出 | 1路4...20 mA模拟量 | |
辅助电源 | 10...35 V DC | |
通信 | PCP(PC可编程) | |
安装 | B类表头 | |
测量精度 | Pt100:-200...650 °C (-328...1.202 °F) <= 0.2K / 0.08% 量程 Pt100:-50...250 °C (-58...482 °F) <= 0.1 K /0.08% 量程 Pt100:-50...250 °C (-58...482 °F) <= 0.2 K /0.08% 量程 | |
电气隔离 | 否 | |
证书 | GL船级认证 UL认证3111-1 UL EX NI,IS GOST计量认证 CSA通用型 FM NI, Class I, Div. 2, Group ABCD CSA NI, Class I, Div.2, Group ABCD FM/CSA NI, Class I, Div. 2, Group ABCD |