测量原理 | ||
输入 | 1路热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ohm)、电压(mV) | |
输出 | 1路4...20 mA模拟量 | |
辅助电源 | 12...35 V DC(标准型) 12...30 V DC(防爆型) | |
通信 | HART | |
安装 | DIN导轨 | |
测量精度 | (Pt100,-50...200 °C)<=0.2 K (Pt100,-58...392 °F)<=0.4 °F | |
电气隔离 | 是 | |
证书 | UL认证部件 SIL FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD ATEX II2(1)G EEx ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 CSA通用型 |