| 测量原理 | 热电偶 | |
| 特点/应用 | 美标 模块化温度计 螺纹过程连接 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 1/8'' (3.18 mm) 3/16''(4.76 mm) 1/4'' (6.35 mm) 3/8'' (9.53 mm) | |
| 所需最大插入深度 | 最大4.877 mm (192.00'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)合金 | |
| 可选带涂层 | Not applicable | |
| 过程连接 | 公螺纹: G1/2" NPT1/2" 卡套: NPT1/8" NPT1/4" | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 | |
| 表面光洁度Ra | 1.6 μm (63.0 μin.) | |
| 工作温度范围 | T型: -270...370 °C (-454 ...698 °F) J型: -210...720 °C (-346...1.328 °F) E型: -270...820 °C (-454...1.508 °F) K型: -270...1.150 °C (-454...2.102 °F) N型: -270...1.150 °C (-454...2.102 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:250 bar (3.626 psi)
| |
| 测量精度 | Cl. 1,遵循IEC 60584标准 Cl. 2,遵循IEC 60584标准 | |
| 响应时间 | 63% rt = s
| |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | CSA FM IS CSA IS FM/CSA IS | |
| 证书 | SIL(仅针对变送器) | |