技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用美标
模块化温度计
法兰过程连接
带延长管
带热保护套管(金属)
热保护套管棒材(钻孔)
铠装芯子/探头矿物绝缘(MI),柔性
PTFE绝缘,刚性
热保护套管外径3/4'' (19.05 mm)
17/16'' (26.99 mm)
22.23...26.99 mm
(0.88''...1.06'')
所需最大插入深度最大2,743 mm (108,00'')
热保护套管材质1.4401 (316)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
1.7380 (10CrMo9-10; F-22)
钛Gr2 (3.7035)
Monel 400
可选带涂层available on request
过程连接法兰:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1.5" 150 RF (B16.5)
ASME 1.5" 300 RF (B16.5)
ASME 1.5" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5)
热保护套管末端类型直管型
锥管型
表面光洁度Ra未设置
工作温度范围PT 100:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:500 bar (7.252 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准
响应时间取决于设置
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证CSA
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS
证书SIL(仅针对变送器)