测量原理 | 热电阻 | |
特点/应用 | 美标 模块化温度计 螺纹过程连接 焊入式过程连接 带延长管 带热保护套管(金属) | |
热保护套管 | 棒材(钻孔) | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘(MI),柔性 PTFE绝缘,刚性 | |
热保护套管外径 | 3/4'' (19.05 mm) 1'' (25.40 mm) 17/16'' (26.99 mm) 15.88...33.40 mm (0.63' ...1.31'') | |
所需最大插入深度 | 最大2,743 mm (108,00'') | |
热保护套管材质 | 1.4401 (316) 1.7335 (13CrMo4-5; F-11) 1.7380 (10CrMo9-10; F-22) 钛Gr2 (3.7035) Monel 400 | |
可选带涂层 | 未设置 | |
过程连接 | 公螺纹: NPT1/2" NPT3/4" NPT1" 焊座 3/4" 1" | |
热保护套管末端类型 | 缩径管 锥形管 | |
表面光洁度Ra | 未设置 | |
工作温度范围 | PT 100: -200...600 °C (-328...1.112 °F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:100 bar (1.450 psi) | |
测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. B,遵循IEC 60751标准 | |
响应时间 | 取决于设置 | |
模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
防爆认证 | CSA FM IS CSA IS FM/CSA IS | |
证书 | SIL(仅针对变送器) |