技术参数

温度计
测量原理热电偶
特点/应用英标型
模块化温度计
螺纹过程连接
无延长颈
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径6.0 mm (0.24'')
所需最大插入深度最大100,000.00 mm (3,937.01'')
热保护套管材质1.4401 (316)
Alloy 600 (2.4816)合金
过程连接取决于设置
工作温度范围K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-40...750 °C
(-40...1.382 °F)
T型:
-40...400 °C
(-40...752 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:20 bar (290 psi)
测量精度Cl. 2,符合IEC 60584标准
响应时间t50 = 3 s
t90 = 7 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX
证书SIL(仅针对变送器)