技术参数

温度计
测量原理
特点/应用英标
模块化温度计
应用广泛
可以在危险区中使用
满足高压过程要求
法兰过程连接
带延长颈
带热保护套管(金属)
热保护套管与热保护套管配套使用
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径Insert Diameter
3,0 mm (0,12'')
6,0 mm (0,24'')
所需最大插入深度最大30,000.00 mm (1.181.10'')
热保护套管材质1.4404 (316L)
1.4571 (316Ti)
Alloy 600合金
可选带涂层未设置
过程连接公螺纹:
G1/2"
NPT1/2"
M14x1.5
M18x1.5
热保护套管末端类型直管型
表面光洁度Ra0.8 μm (31.5 μin.)
工作温度范围K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-40...750 °C
(-40...1.382 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:500 bar (7.252 psi)
测量精度Cl. 1,符合IEC 60584标准
响应时间取决于设置
t50 = 1 s
t90 = 2 s
模块化温度变送器是(4 … 20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
NEPSI
IECEx
NEPSI
证书Gost认证
SIL(仅针对变送器)