测量原理 | 热电偶 | |
特点/应用 | 英标 模块化温度计 高温探头(熔炉) 含单个陶瓷保护套管 | |
热保护套管 | 焊接保护管 陶瓷保护管 | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘(MI),柔性 陶瓷毛细管,刚性 | |
热保护套管外径 | 14.0 mm (0.55") 15.0 mm (0.59") 17.2 mm (0.68") 18.0 mm (0.71") 21.3 mm (0.84") 22.0 mm (0.87") 26.7 mm (1.05") 28.0 mm (1.10") | |
所需最大插入深度 | 最大4.525,00 mm (178,15'') | |
热保护套管材质 | 1.4401 (316) 1.4749 (~446) 1.4841 (310) Alloy 600 (2.4816)合金 Alloy 601 (2.4851)合金 Incoloy 800HT (1.4959) Kanthal AF Kanthal Super NiCo Siliciumnitrid(SiN) | |
过程连接 | 卡套: G1/2" G3/4" G1" G11/4" G11/2" 可调节法兰 | |
热保护套管末端类型 | 直管型 | |
工作温度范围 | K型: -40 C ...1.100 C (-40 F ...2.012 F) J型: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) N型: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) S型: 0 C ...1.400 C (32 F ...2.552 F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:1 bar (15 psi) | |
测量精度 | Cl. 2,符合IEC 60584标准 | |
模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
证书 | SIL(仅针对变送器) |