技术参数

温度计
测量原理热电偶
特点/应用英标
模块化温度计
高温探头(熔炉)
含单个陶瓷保护套管
热保护套管陶瓷保护管
铠装芯子/探头陶瓷毛细管,刚性
热保护套管外径14.0 mm (0.55")
16.0 mm (0.59")
17.0 mm (0.68")
22.0 mm (0.87")
24.0 mm (0.94")
26.6 mm (1.05")
所需最大插入深度最大4,000.00 mm (157.48'')
热保护套管材质陶瓷(C610)
氮化硅陶瓷(SiN)
烧结碳化硅(SiC)
过程连接卡套:
G3/4"
G1"
G11/2"
可调节法兰
热保护套管末端类型直管型
工作温度范围K型:
-40 C ...1.300 C
(-40 F ...2.372 F)
J型:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
N型:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
S型:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
R型:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
B型:
600 C ...1.600 C
(1.112 F ...2.912 F)
最大过程压力(静压)20 °C时:1 bar (15 psi)
测量精度Cl. 2,符合IEC 60584标准
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
证书SIL(仅针对变送器)