| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 美标 模块化温度计 重尘应用 螺纹过程连接 带延长管 带热保护套管(金属) | |
| 热保护套管 | 棒材(钻孔) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘(MI),柔性 PTFE绝缘,刚性带或不带显示单元 | |
| 热保护套管外径 | 3/4'' (19.05 mm) 1'' (25.40 mm) 17/16'' (26.99 mm) 0.63''...1.31'' (15.88...33.40 mm) | |
| 所需最大插入深度 | 最大2,743 mm (108,00'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4401 (316) 1.7335 (13CrMo4-5; F-11) 1.7380 (10CrMo9-10; F-22) Alloy 600 (2.4816) 钛Gr2 (3.7035 ) Monel 400 | |
| 可选带涂层 | 钽 PTFE Teflon | |
| 过程连接 | 公螺纹: NPT1/2" NPT3/4" NPT1" 焊座 | |
| 热保护套管末端类型 | 缩径管 锥形管 | |
| 表面光洁度Ra | 1.6 μm (63.0 μin.) | |
| 工作温度范围 | PT 100: -200...600 °C (-328...1.112 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:100 bar (1.450 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. B,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 63% rt = 20 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | FM XP CSA XP FM/CSA XP CSA | |
| 证书 | SIL(仅针对变送器) | |