技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用美标
模块化温度计
重尘应用
螺纹过程连接
带延长管
带热保护套管(金属)
热保护套管棒材(钻孔)
铠装芯子/探头矿物绝缘(MI),柔性
PTFE绝缘,刚性带或不带显示单元
热保护套管外径3/4'' (19.05 mm)
1'' (25.40 mm)
17/16'' (26.99 mm)
0.63''...1.31'' (15.88...33.40 mm)
所需最大插入深度最大2,743 mm (108,00'')
热保护套管材质1.4401 (316)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
1.7380 (10CrMo9-10; F-22)
Alloy 600 (2.4816)
钛Gr2 (3.7035 )
Monel 400
可选带涂层
PTFE Teflon
过程连接公螺纹:
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
焊座
热保护套管末端类型缩径管
锥形管
表面光洁度Ra1.6 μm (63.0 μin.)
工作温度范围PT 100:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:100 bar (1.450 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准
响应时间取决于设置
63% rt = 20 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证FM XP
CSA XP
FM/CSA XP
CSA
证书SIL(仅针对变送器)