技术参数

现场总线组件
测量原理设备组态设置软件
功能Field Xpert SMT70台式机能够进行通用设备设置,支持HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus通信和Endress+Hauser服务接口(CDI、ISS、IPC和PCP)。设备通过合适的接口直接连接,例如调制解调器(点对点);或总线系统连接(点对总线)。
输入 2 MP camera on the front
 5 MP camera or better, on the rear
CPUIntel Core i5-5200U (2.2...2.7 GHz)
储存单元• 8 GB,带DDR3L转接头
• 256 GB SSD M2-SATA,坚固耐用
• Micro SD卡槽,适用SDHC/SDXC
电源可更换的充电式锂电池,11.1 VDC,
4100 mAh (45 Wh)/7800 mAh (86 Wh)(可选)
外形尺寸(WxHxD)298.5 mm x 192 mm x 20 mm
(11.4 in x 7.48 in x 0.78 in)
显示屏尺寸• 11.6" LCD显示屏,带Gorilla玻璃保护器
•电容性触摸屏
•太阳光下可读,LCD (730 Nit)
•环境感光传感器
分辨率像素:1366 x 768
通信接口• 2个USB 3.0
• Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/ac,DUAL Band WLAN
• Bluetooth 4.0 BLE,Cl. 1
• 4G LTE WWAN + 12通道GPS(可选)
操作操作系统:
• Windows 10 Pro(64位)
设置触摸键设备组态设置软件,针对Field Xpert优化。软件支持HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus和Endress+Hauser服务接口(CDI、ISS、IPC和PCP)通信,涵盖2,700台预安装设备和通信驱动程序。
可选4G LTE WWAN + 12个GPS通道
证书 防护等级:
• IP65
抗冲击:
• MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV
电磁兼容性:
干扰发射
• EN 55022: 2010+ AC: 2011
• EN 55022 Class B
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
抗干扰能力
• EN 55024: 2010
• IEC 61000-4-2
• IEC 61000-4-3
• IEC 61000-4-4
• IEC 61000-4-5
• IEC 61000-4-6
• IEC 61000-4-8
• IEC 61000-4-11
危险区认证:
ATEX(欧洲)
• ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
• ATEX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP 64
NEC/CEC(北美)
• NEC/CEC Class 1, Div. 2, Group A-D T4
• NEC/CEC Class 1, Zone 2, Group IIC T4
IECEx(国际)
• IECEx Ex ic IIC T4 Gc IP64
• IECEx Ex ic IIIB T135° Dc IP64
无线电认证:
• CE、FCC、IC