技术参数

压力
测量原理压力开关
特点智能压力开关,带金属膜片传感器,适用卫生应用,
长期稳定性高
供电电压10....30 VDC
参考测量精度0.5%;
铂:0.3%
长期稳定性0.2 % URL /年
过程温度-40...+100 °C
(-40...+212 °F)
环境温度-20...+70°C
(-4...+158°F)
传感器+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
最大过压限定值160 bar (2320 psi)
过程连接螺纹:M24
卫生型过程连接DIN11851、Tri Clamp、SMS、Varivent
通信1路PNP开关
2路PNP开关
1路PNP开关+4...20mA模拟量
设计认证EN 10204-3.1出厂检测报告
除油脂清洗
设置低限报警

卫生型认证FDA合规
3A、EHEDG、
EG1935/2004
特点数字显示,
整体焊接过程连接