技术参数

压力
测量原理压力开关
特点智能压力开关,采用压阻硅传感器,
高长期稳定性,强抗过载能力
供电电压10...30 VDC
参考测量精度0.5%;
铂:0.3%
长期稳定性0.2 % URL /年
过程温度-40...+100 °C
(-40...+212 °F)
环境温度-20...+70°C
(-4...+158°F)
传感器+400....+400 bar
(+6...+6000 psi)
最大过压限定值600 bar (9000 psi)
过程连接螺纹:
G1/4、G1/2、
MNPT1/4、MNPT1/2、
DIN13、
JIS R1/2
通信1路PNP开关
2路PNP开关
1路PNP开关+
4...20mA模拟量
设计认证EN 10204-3.1出厂检测报告
除油脂清洗
设置低限报警
特点数字式显示单元