测量原理 | 压力开关 | |
特点 | 智能型压力开关,采用电容式传感器,长期稳定性高,抗磨损 | |
供电电压 | 10...30 VDC | |
参考测量精度 | 0.5%; 铂金型:0.3% | |
长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
过程温度 | -25...+100 °C (-13...+212 °F) | |
环境温度 | -20...+70 °C (-4...+158 °F) | |
传感器 | +100 mbar....+40 bar (+1.5....600 psi) | |
最大过压限定值 | 60 bar (900 psi) | |
过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT1/4、MNPT1/2、 DIN13、 JIS R1/2 | |
通信 | 1路PNP开关 2路PNP开关 1路PNP开关+ 4...20mA模拟量 | |
设计认证 | EN 10204-3.1出厂检测报告 除油脂清洗 氧气应用清洗 | |
特点 | 数字式显示单元 |