技术参数

压力
测量原理
特点智能压力陶瓷测量元件,长期稳定性好、高过载能力
供电电压12...30VDC
参考测量精度0.5%
长期稳定性0.15% URL /年
过程温度-40...100°C
(-40...212°F)
环境温度-40...85 °C
(-40...185 °F)
传感器100mbar...40bar
(1.5...600psi)
最大过压限定值60bar (900psi)
过程连接螺纹
通信1路PNP开关
2路PNP开关
1路PNP开关+4...20mA模拟量
设计认证EN10204-3.1

特点数字显示
坚固耐用的不锈钢外壳,Ra < 0.8 micron