测量原理 | ||
特点 | 低成本的压阻硅压力变送器, | |
供电电压 | 模拟输出:12...30V DC;开关输出:18...32V DC | |
参考测量精度 | 0,50% | |
长期稳定性 | 0,15% URL / 年 | |
过程温度 | -25 ..100℃(135℃,1h内) | |
环境温度 | -25 ... 70℃ | |
传感器 | 1bar...40bar | |
最大过压限定值 | 160bar | |
过程连接 | 螺纹,ISO2852三夹头,卫生型连接 | |
通信 | 4...20mA 模拟量,PNP开关输出 | |
证书和认证 | ATEX, 3A,EN10204-3.1 | |
安全认证 | SIL | |
设计认证 | EN10204-3.1 | |
卫生型认证 | 3A | |
特点 | switch output |