技术参数
压力
测量原理
特点
采用金属压阻硅探头的低成本的压力变送器
供电电压
模拟输出:12...30V DC;开关输出:18...32V DC
参考测量精度
0,50%
长期稳定性
0,15% URL / 年
过程温度
-25 ... + 70℃
环境温度
-25 ... 70℃
传感器
1bar...400bar
最大过压限定值
600bar
过程连接
螺纹
通信
4...20mA 模拟量,PNP开关输出
证书和认证
ATEX,SIL,GL船级认证
安全认证
SIL
船级认证
GL