| 测量原理 | Дифференциальное давление | |
| Характеристики | Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning | |
| Напряжение питания | Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC | |
| Погрешность | Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 % | |
| Длительная стабильность | 0,05 % ВПИ/год 0,13 % ВПИ/ 5 лет 0,23 % ВПИ/ 10 лет | |
| Рабочая температура | -40°C...+110°C (-40°F...+230°F) | |
| Температура окружающей среды | -40°C...+85°C (-40°F...+185°F) | |
| Рабочий диапазон | 10 мбар ... 40 бар | |
| Наименьший калибруемый шаг шкалы | 0.25 mbar (0.00375 psi) | |
| Сопротивление вакуума | 25 mbar (0.0375 psi) | |
| Макс. ширина перенастройки диапазона измерения | 100:1 | |
| Макс. избыточное давление | 250 бар | |
| Присоединение к процессу | NPT 1/4-18, RC1/4" | |
| Материал мембраны процесса | 316L, AlloyC, Gold | |
| Материал прокладки | EPDM, HNBR, FVMQ, | |
| Заполняющая жидкость: | Silicone oil, Inert oil | |
| Материал корпуса | Aluminium | |
| Связь | 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional) | |
| Сертификаты/Разрешения | ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex | |
| Сертификаты безопасности | SIL | |
| Сертификаты на конструкцию | EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000 | |
| Сертификаты на питьевую воду | NSF, KTW | |
| Доп. информация | Технология Heartbeat Bluetooth® приложение SmartBlue App, Светодиодный модуль, RFID TAG для простой идентификации, Подключение по принципу "plug and play" | |
| 测量原理 | Перепад давления | |
| Заголовок для продукта | Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring.
Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases. | |
| Функции датчика | Fill fluid: Inert oil, Silicone oil | |
| Особенности преобразователя | Bluetooth® Operation and maintenance Smartblue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities | |
| Смачиваемые материалы | 316L, Alloy | |
| Диапазон измерения | 10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi) | |
| Диапазон температур продукта | -40°C...+110°C (-40°F...+230°F) | |
| Диапазон окружающей температуры | -40°C...+85°C (-40°F...+185°F) | |
| Материал корпуса преобразователя | Алюминий | |
| Дисплей/Настройка | Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available | |
| Выходные сигналы | 4...20 mA HART | |
| Цифровая связь | HART | |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, CSA, IECEx | |
| Функциональная безопасность | SIL | |
| Сертификаты на материалы | EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103 AD2000 | |
| 测量原理 | Перепад давления | |
| Заголовок для продукта | Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring.
Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases. | |
| Функции датчика | Fill fluid: Inert oil, Silicone oil | |
| Особенности преобразователя | Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities | |
| Смачиваемые материалы | 316L, Alloy | |
| Диапазон измерения | 10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi) | |
| Диапазон температур продукта | -40°C...+110°C (-40°F...+230°F) | |
| Диапазон окружающей температуры | -40°C...+85°C (-40°F...+185°F) | |
| Материал корпуса преобразователя | Алюминий | |
| Дисплей/Настройка | Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available | |
| Выходные сигналы | 4...20 mA HART | |
| Цифровая связь | HART | |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, CSA, IECEx | |
| Функциональная безопасность | SIL | |
| Сертификаты на материалы | EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103 | |
| 测量原理 | Дифференциальное давление | |
| Характеристики/Применение | Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning | |
| Доп.информация | Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities | |
| Питание / Коммуникация | Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC | |
| Погрешность | Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 % | |
| Длительная стабильность | 0,05 % ВПИ/год 0,13 % ВПИ/ 5 лет 0,23 % ВПИ/ 10 лет | |
| Температура окружающей среды | -40°C...+85°C | |
| Рабочая температура | -40°C...+110°C | |
| Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | 250 бар | |
| Диапазон измерения давления | 30 мбар ... 40 бар | |
| Смачиваемые части | 316L, AlloyC | |
| Присоединение к процессу | NPT 1/4-18, RC1/4" | |
| Связь | 4...20 мA HART | |
| Сертификаты/Нормативы | ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex | |
| Сертификаты безопасности | SIL | |
| Сертификат по конструкции | EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000 | |
| Сертификаты на работу с питьевой водой | NSF, KTW | |
| Диапазон применения | None | |