| 测量原理 | 差压 | |
| 特点 | 数字式变送器,采用金属膜片 尺寸小巧 模块化变送器 长期稳定性 | |
| 供电电压 | 4...20mA HART
11.5...45V DC(非防爆): Ex ia:11.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆) | |
| 参考测量精度 | 0.1% 铂金型:0.075% | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL/年 0.125% URL/ 5年 | |
| 过程温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 传感器 | 10mbar...40bar (0.15...580psi) | |
| 最小可标定量程 | 10 mbar (0.145 psi),绝压/表压 | |
| 最大量程比 | 20:1 | |
| 最大过压限定值 | 单侧: 160 bar (2300psi) | |
| 过程连接 | 1/4-18 NPT | |
| 过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 | |
| 垫圈材质 | Viton、PTFE、EPDM、NBR | |
| 填充液 | 硅油、 惰性油 | |
| 外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 通信 | 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
| 替代产品 | PMD55B | |
| 测量原理 | 差压 | |
| 产品标题 | 数字式变送器,采用金属膜片 尺寸小巧 模块化变送器 长期稳定性 | |
| 最大测量误差 | 0.1% 铂金型:0.075% | |
| 最大过程压力 | 10mbar...40bar (0.15...580psi) | |
| 介质温度范围 | 带压管路的温度梯度 | |
| 显示/操作 | 选项 | |
| 输出 | 4...20mA HART | |
| 数字通信 | HART | |
| 防爆认证 | ATEX FM CSA IECEx INMETRO NEPSI TIIS | |
| 功能安全性 | SIL | |
| 材料证书 | NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
| 测量原理 | 差压 | |
| 产品标题 | 数字式变送器,采用金属膜片 尺寸小巧 模块化变送器 长期稳定性 | |
| 最大测量误差 | 0.1% 铂金型:0.075% | |
| 最大过程压力 | 10 mbar...40 bar (0.15...580 psi) | |
| 介质温度范围 | 带压管路的温度梯度 | |
| 显示/操作 | 选项 | |
| 输出 | 4...20mA HART | |
| 数字通信 | HART | |
| 防爆认证 | ATEX FM CSA IECEx INMETRO NEPSI TIIS | |
| 功能安全性 | SIL | |
| 材料证书 | NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
| 测量原理 | 差压 | |
| 产品标题 | 数字式变送器,采用金属膜片 尺寸小巧 模块化变送器 长期稳定性 | |
| 最大测量误差 | 0.1% 铂金型:0.075% | |
| 最大过程压力 | 10mbar...40bar (0.15...580psi) | |
| 介质温度范围 | 带压管路的温度梯度 | |
| 显示/操作 | 选项 | |
| 输出 | 4...20mA HART | |
| 数字通信 | HART | |
| 防爆认证 | ATEX FM CSA IECEx INMETRO NEPSI TIIS | |
| 功能安全性 | SIL | |
| 材料证书 | NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
| 测量原理 | 差压 | |
| 特点/应用 | 数字式变送器,采用金属膜片 尺寸小巧 模块化变送器 长期稳定性 | |
| 电源/通信 | 4...20 mA HART: 11.5...45V DC Exia:11.5...30V DC | |
| 测量精度 | 0.1% 铂金型:0.075% | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL/年 0.125% URL/ 5年 | |
| 环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 过程温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 160 bar
| |
| 压力测量范围 | 10mbar...40bar (0.15...580psi) | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | 1/4-18 NPT | |
| 通信 | 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 AD2000 | |
| 选项 | 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 | |
| 替代产品 | PMD55B | |
| 应用限制 | 传感器: 金属焊接 | |