测量原理 | 绝压和表压 | |
特点 | 数字式变送器,带陶瓷传感器 模块化变送器 长期稳定性高 通过自诊断功能提升安全性 第二层过程安全栅 | |
供电电压 | 4...20mA HART 10.5...45V DC(非防爆): Ex ia:10.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆) | |
参考测量精度 | 标准型:0.05%; 铂金型:0.025% | |
长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
过程温度 | -20...150 °C (-4...257 °F) | |
环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
传感器 | 100 mbar...40 bar (1.5...600 psi) 表压/绝压 | |
最小可标定量程 | 25 mbar (3.63 psi),绝压/表压 | |
抗真空压力 | 0 mbar abs. | |
最大量程比 | 100:1 | |
最大过压限定值 | 60 bar (900 psi) | |
过程连接 | 螺纹: G1/2...G2、R1/2、MNPT1/2...MNPT2 法兰: DN25...DN80、 ASME 1"...4"、 JIS 10K | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp卡箍 DIN11851 Varivent N SMS DRD | |
过程膜片的材质 | 陶瓷 | |
垫圈材质 | Viton、EPDM、Chemraz、Kalrez、NBR | |
填充液 | 无,干式传感器 | |
外壳材质 | 铸铝、 AISI 316L | |
通信 | 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
设计认证 | EN10204-3.1 | |
卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
船级认证 | GL/ ABS | |
饮用水认证 | NSF | |
特点 | 诊断功能 | |
替代产品 | PMC71B |
测量原理 | 绝压和表压 | |
特点/应用 | 数字式变送器,带陶瓷传感器 模块化变送器 长期稳定性高 通过自诊断功能提升安全性 第二层过程安全栅 | |
特点 | 诊断功能 多语言显示软件 | |
电源/通信 | 4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆型) | |
测量精度 | 标准型:0.05% 铂金型:0.025% | |
长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
过程温度 | -40...150 °C (–40...302 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 60bar (900psi) | |
压力测量范围 | 100mbar...40bar (1.5psi...600psi) | |
主要接液部件 | Ceraphire陶瓷 Alloy C合金 316L Monel PVDF | |
过程连接 | 螺纹 法兰 Tri-Clamp ISO2852卡箍 卫生型连接 | |
最大测量距离 | 400m (1312ft) H2O | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
设计认证 | EN 10204-3.1 | |
船级认证 | GL/ ABS | |
饮用水认证 | NSF | |
选项 | HistoROM/M-Dat 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 分离型外壳 | |
替代产品 | PMC71B | |
应用限制 | 传感器:陶瓷 带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意 表压比: 静压 |