测量原理 | 绝压和表压 | |
特点 | 经济型压力变送器,采用陶瓷膜片传感器 | |
供电电压 | 10…30 VDC | |
参考测量精度 | 0.3 % | |
长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
过程温度 | -25…+100 °C (-13....+185 °F) | |
环境温度 | -40…+85 °C (-40…+185 °F) | |
传感器 | +100 mbar…+40 bar (+1.5...+600 psi) | |
最大过压限定值 | 最大60 bar (900 psi) | |
过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT 1/4、MNPT 1/2、 DIN13、 JIS R1/2 | |
通信 | 4...20 mA | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI | |
设计认证 | EN 10204-3.1出厂检测报告 除油脂清洗 氧气应用清洗 | |
船级认证 | RINA, KR |
测量原理 | 绝压和表压 | |
特点/应用 | 经济型压力变送器,电容式传感器采用陶瓷膜片。 | |
电源/通信 | 10…30 VDC | |
测量精度 | 0.3 % | |
长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
环境温度 | -40…+85 °C (-40…+185 °F) | |
过程温度 | -25…+100 °C (-13....+185 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 最大60 bar (900 psi) | |
压力测量范围 | +100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi) | |
过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT 1/4、MNPT 1/2、 DIN13、 JIS R1/2 | |
通信 | 4...20 mA | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI | |
设计认证 | EN 10204-3.1出厂检测报告 除油脂清洗 氧气应用清洗 | |
船级认证 | RINA, KR |