测量原理 | 表压 | |
特点 | 经济型压力变送器,采用电容性陶瓷膜片传感器 | |
供电电压 | 模拟量输出:10…30 VDC 0...10 V输出:12…30 VDC | |
参考测量精度 | 0.5 % | |
长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
过程温度 | -25…+85 °C (-13…+185 °F) | |
环境温度 | -40…+70 °C (-40…+158 °F) | |
传感器 | +400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi) | |
最大过压限定值 | 最大60 bar (900 psi) | |
过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT 1/4、MNPT 1/2、 DIN13 | |
通信 | 4...20 mA 0...10 V | |
设计认证 | EN10204EN -3.1出厂检测报告 除油脂清洗 |
测量原理 | 表压 | |
特点/应用 | 经济型压力变送器,采用电容性陶瓷膜片传感器 | |
电源/通信 | 模拟量输出: 10…30 VDC 0...10 V输出: 12…30 VDC | |
测量精度 | 0.5% | |
长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
环境温度 | -40…+70 °C (-40…+158 °F) | |
过程温度 | -25…+85 °C (-13…+185 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 最大60 bar (900 psi) | |
压力测量范围 | +400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi) | |
过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT 1/4、MNPT 1/2、 DIN13 | |
通信 | 4...20 mA 0...10 V | |
设计认证 | EN10204EN -3.1出厂检测报告 除油脂清洗 |