技术参数

浓度
测量原理细胞生长
应用发酵过程中的细胞增长和沼气
藻类浓度监测
结晶过程控制
悬浮固体浓度测量
测量范围0 ... 4 AU
0 ... 8 OD(取决光程)
设计卫生型设计: - 消毒和灭菌 - 蓝宝石玻璃,无需密封圈和裂缝 - 耐CIP/SIP
材质传感器外壳:不锈钢1.4435 (316L) 窗口:蓝宝石 O型圈:EPDM
过程温度0...70 °C (32...158 °F) 最高135 °C,当光源熄灭时
过程压力最大10 bar (150 psi)
防护等级IP68