技术参数
浓度
测量原理
色度
应用
色度测量(APHA/Hazen、EBC、ASBC、ASTM、ICUMSA...)
测量范围
0...2.5 AU
材质
传感器外壳:不锈钢316L
过程温度
0...90 °C (32...194 °F),连续测量,最高130°C (266°F),在2小时内
过程压力
0...100 bar(取决于流通式安装支架)
防爆认证
ATEX II 2G EEx d IIC T5 FM Cl.1, Div. 1, Group B, C, D
防护等级
IP65 (NEMA 4)