技术参数

软件
测量原理库存管理解决方案
应用任务数据采集
数据管理
过程监测和显示

应用场合Terminalvision是库区管理和装车监测软件,满足油库和库区要求。Terminalvision可以与大多数供应商的设备相连,用作访问控制设备、批量控制仪、流量计算机和地秤,安全控制装车和卸车过程。还能进行现场控制,提供现场概览,允许操作员查看起吊设备、装车臂、车辆、司机和现场设备的详细信息。
操作系统单机版个客户端软件:
Windows 7(32位或64位)
Windows Server 2008 R2
最高介质温度为+240 °C (+464 °F)。
服务器软件:
Windows Server 2012和2012 R2

注册商标Microsoft、Windows 7、Windows 8、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2003