技术参数

连续液位测量
测量原理雷达物位仪
特点/应用用于罐体传感器操作、监控和库存控制系统集成的现场网关
特点静压储罐计量(HTG)
电源/通信85...264 VAC
52...74 VAC
19...64 VDC
环境温度标准:
-40…60°C
(-40...140°F)

标定符合法规要求:
-25…55°C
(-13...131°F)
通信输出:
现场总线:Modbus RS485、V1、HART 4...20mA模拟量(Exi/Exd)
继电器(Exd)

输入:
4...20mA模拟量(Exi/Exd)
两线制、三线制、四线制RTD
数字量输入(Exd,无源/有源)

证书和认证ATEX、FM、IEC Ex

安全认证SIL
计量认证和证书OIML、NMi、PTB
选项冗余现场总线
铝涂层外壳或316L外壳
防护罩
可调节安装密封圈