测量原理 | 热电阻 | |
特点/应用 | High precision average temperature measurement | |
所需最大插入深度 | 18.5 m (60.6 ft) | |
过程连接 | DN50 PN 10 RF ASME 2"150 lb RF | |
工作温度范围 | -20 °C...100 °C (-4 °F...212 °F) | |
最大过程压力(静压) | 0 bar...0.5 bar (0 psi...7.25 psi) | |
测量精度 | +/- 0.1 °C | |
防爆认证 | ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI |