测量原理 | Servo / Float Tank Gauging | |
特点/应用 | Servo Tank Gauging: High precision measurement for liquid level,
interface, spot density and density profile for hygienic applications | |
电源/通信 | 85-264VAC | |
环境温度 | Standard: -40°C…60°C (-40°F...140°F) For calibration to regulatory standards: -25°C…55°C (-13°F...131°F) | |
过程温度 | -200°C...200°C (-328°F...392°F) | |
过程绝压 | 6 bar abs | |
接液部件 | 316L, AlloyC276, PTFE | |
输出 | Outputs: Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART Analog 4-20mA output (Exi/ Exd) Relay output (Exd) Inputs: Analog 4-20mA input (Exi/ Exd) 2-, 3-, 4-wire RTD input Discrete input (Exd, passive/ active) | |
证书和认证 | ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC | |
选项 | Redundant fieldbus Weather protection cover CIP (Cleaning in Place) Relief valve Gas purging nozzle connection Pressure gauge Cleaning nozzle connection | |
特点 | Custody transfer level measurement Interface measurement Spot density, density profile measurement | |
测量范围 | 22 m (72 ft) | |
其他认证和证书 | EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 OIML, NMi, PTB |
测量原理 | 伺服液位计/浮子液位计 | |
特点/应用 | 伺服液位计:在卫生应用场合中高精度测量液位、界面、单点密度、密度梯度 | |
特点 | 计量交接物位测量 界面测量 单点密度和密度梯度测量 | |
电源/通信 | 85...264 VAC 52...74 VAC 19...64 VDC | |
测量精度 | 最大0.4 mm | |
环境温度 | 标准: -40…60°C (-40...140°F) 标定符合法规要求: -25…55°C (-13...131°F) | |
过程温度 | -200...200 °C
(-328...392 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 6 bar abs | |
主要接液部件 | 316L、AlloyC276合金、PTFE | |
过程连接 | 法兰: DN80/3" / DN150/6" | |
最大测量距离 | 22 m (72 ft) | |
通信 | 输出: 现场总线:Modbus RS485、V1、HART 4...20mA模拟量输出(Exi/ Exd) 继电器输出(Exd) 输入: 4...20mA模拟量输入(Exi/ Exd) 两线制、三线制、四线制热电阻输入 数字量输入(Exd,无源/有源) | |
证书和认证 | ATEX、FM、IEC Ex | |
安全认证 | Overfill protection WHG SIL | |
设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
计量认证和证书 | OIML、NMi、PTB | |
选项 | 冗余现场总线 防护罩 CIP(原位清洗) 减压阀 气体吹扫接口 压力表 清洗短管接口 | |
应用限制 | 扰动应用中使用导波管或导向钢丝测量 测量高粘度介质时建议使用PTFE材质的浮子 进行界面测量时,要求界面厚度大于0.100 g/ml |