测量原理 | 热电阻 | |
特点/应用 | 公制 模块化温度计 应用广泛 允许在危险区中使用 适用高压过程条件 法兰过程连接 带保护管 带延长颈 与StrongSens铠装芯子配套使用 | |
热保护套管 | 带保护套管 | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | 16 mm (0.71") | |
所需最大插入深度 | 未设置 | |
热保护套管材质 | 1.4571 | |
过程连接 | 法兰DN25 PN40 B1 EN1092-1 法兰DN25 PN63 B2 EN1092-1 | |
热保护套管末端类型 | 缩径管,12x7x50 | |
工作温度范围 | PT100:-50…500°C TC:最高600°C | |
最大过程压力(静压) | depending on configuration | |
测量精度 | RTD,Cl A,符合IEC 60751标准 TC,Cl 1,符合EN 60584标准 | |
响应时间 | depending on configuration | |
模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
防爆认证 | ATEX Ex ia | |
证书 | 未设置 |