技术参数

现场总线组件
测量原理Fieldgate
功能以太网/模拟量或数字量信号网关,内置SupplyCare网页服务器
输入4路4...20 mA模拟量
4路数字量
脉冲计数器
Modbus TCP
Modbus RS485
输出4路数字量
Modbus TCP
Modbus RS485
继电器的输出信号类型
储存单元1 GB SD卡
电源24V DC
外形尺寸(WxHxD)45 mm x 100 mm x 115 mm
(1.77" x 3.93" x 4.53")
通信接口Ethernet
WLAN
Cellular UMTS和2G
系统要求Mozilla Firefox,版本号31或更高版本
Google Chrome,版本号31或更高版本
Microsoft Edge
Internet Explorer,版本号10或更高版本
移动设备:
iOS Safari,版本号7.1或更高版本
Android Firefox或Chrome,版本号不低于31
设置通过内置网页服务器
证书 EAC
FCC
IC