测量原理 | 导电性 | |
特点/应用 | 紧凑型限位探头,在管道和储罐、混合罐、带或不带搅拌器的过程罐中使用,适用水基液或油基液,带自动粘附补偿,齐平安装 | |
特点 | 耐CIP和SIP 可以检测导电性泡沫或可以关闭 | |
电源/通信 | 10…30 VDC | |
环境温度 | -40...70 °C (-40...158 °F) | |
过程温度 | 标准:
-20 ... 100°C 清洗: -20 ... 150°C,在1小时内 (-4 ... 302°F,在1小时内) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空... 25 bar (真空... 362.5 psi) | |
主要接液部件 | 传感器:316L 传感器密封圈:PEEK | |
过程连接 | 螺纹G1、G1/2、G3/4、M24 | |
卫生型过程连接 | 卡箍ISO 2852 1...1 1/2"、2", DIN11851管道接头 | |
通信 | DC PNP | |
证书和认证 | CSA C/US | |
设计认证 | EN 10204-3.1 | |
卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
选项 | 焊座, 卫生型过程连接的转接头 |