测量原理 | 导电性 | |
特点/应用 | 紧凑型杆式探头,带多点检测功能,最多5个开关点。便捷截断缆式探头 | |
电源/通信 | DC PNP:10.8...45V 继电器:20...230V AC 继电器:20...55V DC | |
环境温度 | -40...70 °C (-40...158 °F) | |
过程温度 | -40...70 °C (-40...158 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...10 bar (真空...145 psi) | |
介质的最小电导率 | 10 µS/cm | |
主要接液部件 | 316L、FEP、PPS | |
最大拉伸强度 | 500 N | |
过程连接 | G 1 1/2 NPT1 1/2" | |
传感器长度 | 0.25...15m (10"...590") | |
通信 | DC PNP 继电器 | |
证书和认证 | ATEX | |
安全认证 | 溢出保护WHG 泄漏检测 | |
组件 | 变送器:FTW325 | |
应用限制 | 注意介质的最小电导率 |