| 测量原理 | 液体电容 | |
| 特点/应用 | 紧凑型液体限位开关,适用水基液体 | |
| 特点 | 适用CIP清洗和SIP清洗 | |
| 电源/通信 | 10…30 V DC | |
| 环境温度 | -40...70°C -40...158°F | |
| 过程温度 | 标准:
-20...100°C 清洗: -20...135°C,在1小时内 (-4...275°F,在1小时内) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...16 bar (真空...232 psi) | |
| 主要接液部件 | 传感器:316L 传感器密封圈:PEEK | |
| 过程连接 | 螺纹G1、G1/2、G3/4、M24 | |
| 通信 | DC PNP IO- Link | |
| 证书和认证 | CSA C/US | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
| 选项 | 焊座, 卫生型过程连接的转接头 | |
| 应用限制 | 导电性泡沫被视为液体 | |