测量原理 | 微波安全栅 | |
特点/应用 | 固体散料的流量指示仪,非接触式设备,采用微波技术。特别适用于监测气动和机械运输固体散料传输过程。 | |
环境温度 | -40...+70 °C (-40...158 °F) | |
过程温度 | 标准: -40... +70°C (-40...158°F) 使用减温转接头: -40...+450°C -40...+842°F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 标准:0.5...6.8 bar abs (7.2...98.6 psi abs) 使用减温转接头: 0.8...5.1 bar abs (11.6...74 psi abs) | |
主要接液部件 | 316Ti/1.4571 传感器隔膜:PTFE或陶瓷 | |
过程连接 | 螺纹R 1½(EN 10226) NPT 1½(ASME B1.20.1) | |
通信 | 继电器SPDT 4...20 mA模拟量 固态继电器 | |
证书和认证 | ATEX、CSA C/US、IEC Ex | |
设计认证 | EN10204-3.1 | |
选项 | 减温转接头 |