测量原理 | 固体音叉 | |
特点/应用 | 细颗粒和粉尘限位开关 叉体传感器 通用 无需标定 不受粘附或外部振动的影响 坚固耐用 外部读取开关值 延长缆 | |
特点 | 黏附和腐蚀检测 分离型 3个温度型 SIL 2 | |
电源/通信 | 10...55V DC,PNP,三线制 19...253V AC,两线制 19...253V AC / 19V...55V DC,2个继电器触点 8/16mA NAMUR PFM | |
环境温度 | -50...70 °C (-60...160 °F) | |
过程温度 | -40...80 °C (-40...170 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...2 bar (真空...30 psi) 6 bar / 80 psi,适用EExd/EExde | |
最小介质密度 | 10 g/l(8 g/l ,特殊选型订购) | |
主要接液部件 | 传感器可选:316L,3.2um 316L,0.8um 316L PTFE涂层(避免粘附) 缆绳:PUR、硅 | |
最大拉伸强度 | 3000 N | |
过程连接 | 螺纹 R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT 法兰EN DN50...DN100 法兰ASME 2"...4" 法兰JIS 50A...100A | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡箍 | |
传感器长度 | 750....20000mm (30...800") | |
通信 | DC PNP,两线制 AC晶体管 DPDT继电器 8/16mA NAMUR PFM | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
安全认证 | SIL | |
选项 | 玻璃盖 隔热管EN10204-3.1 | |
组件 | PFM:FTL325P、FTL375P NAMUR:FTL325N、FTL375N |