技术参数

固体限位检测
测量原理固体音叉
特点/应用细颗粒和粉尘限位开关
叉体传感器
通用
无需标定
不受粘附或外部振动的影响
坚固耐用
外部读取开关值
延长管
特点黏附和腐蚀检测
分离型
3个温度型
SIL 2

电源/通信DC PNP,三线制
AC,两线制
19...253V AC / 19V...55V DC,2个继电器触点
8/16mA
NAMUR
PFM

环境温度-50...70 °C
(-60...160 °F)
过程温度-50...280 °C
(-60...540 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...25 bar
(真空...360 psi)
最小介质密度10 g/l(8 g/l ,特殊选型订购)
主要接液部件可选择:
316L 3.2 µm
316L 0.8 µm
316L PTFE涂层(避免粘附)
316L ETFE涂层(避免腐蚀)

过程连接螺纹
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
法兰EN DN50...DN100
法兰ASME 2"...4"
法兰JIS 50A...100A

卫生型过程连接Tri-Clamp ISO2852卡箍

传感器长度300 ... 4000mm
(12 ... 155")
(6000mm / 230",特殊选型)
通信DC PNP,两线制
AC,晶体管
DPDT,继电器
8/16mA
NAMUR
PFM

证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC

安全认证SIL

设计认证EN 10204-3.1

选项玻璃盖
隔热管
EN10204-3.1

组件PFM:FTL325P、FTL375P
NAMUR:FTL325N、FTL375N