| 测量原理 | 固体音叉 | |
| 特点/应用 | 细颗粒的限位开关 单杆 通用 无需标定 不受粘附或外部振动的影响 坚固耐用 外部读取开关值 延长管 | |
| 电源/通信 | 10...45V DC 19...253 VAC继电器 DC PNP 10...45 V | |
| 环境温度 | -40...70 °C (-40...160 °F) | |
| 过程温度 | -40...150 °C (-40...300 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...25 bar (真空...360 psi) | |
| 最小介质密度 | 200 g/l | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | 螺纹 R 1" R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT | |
| 传感器长度 | 500 mm (20") 1000 mm (40") 1500 mm (60") | |
| 通信 | DPDT继电器 DC PNP,最大350 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI | |
| 选项 | 提供滑动套管 | |