技术参数

液体限位检测
测量原理液体音叉
特点/应用失效安全限位变送器。顶帽式导轨安装
连接FTL80/81/85
永久自监测,在线信号。
特点SIL 3,符合IEC61508标准。
电源/通信85...253 VAC
20...30 VAC / 20..60 VDC

环境温度–20...+60°C
(–4...+140°F)
通信2个SPST安全限位触点
1个SPST信号触点
1个SPDT故障触点
证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI

安全认证溢出保护WHG
泄漏检测

船级认证GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV