技术参数

液体限位检测
测量原理液体音叉
特点/应用可靠限位探头,带延长管,可以在高限和低限应用场合中使用,最高安全等级SIL3。
双层密封/第二层防护
模块化外壳

特点性能优越: - 不间断在线信号监测功能安全
- 失效安全设计
- 高测量值稳定性
电源/通信两线制4...20 mA
环境温度-60...+70 °C
(-76...+160 °F)
过程温度-60...+280 °C
(-76...+540 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...100 bar
(1450 psi)
最小介质密度密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
主要接液部件316L
Alloy C合金
过程连接法兰: DN25...DN100、
ASME 1"...4"、
JIS 10K...20K
螺纹:
G3/4、G1、R3/4、
R1、MNPT3/4、MNPT1

传感器长度延长管的最大长度3 m (9.8 ft)

通信两线制4...20 mA
证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI

安全认证溢出保护WHG
泄露检测
SIL3
设计认证EN 10204-3.1
NACE MR0175,MR0103
ASME B31.3
AD2000

船级认证GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

选项免PWIS
气密馈通
防护罩
组件Nivotester FTL825,变送器