测量原理 | 液体音叉 | |
特点/应用 | 模块化外壳设计 适用过程温度高达280°C 多种过程连接 模拟接口和总线接口 多项认证(例如防爆认证、WHG) 结构紧凑,例如管道 双层密封/第二道防护 | |
特点 | 泡沫检测 检测密度变化 第二道防护 | |
电源/通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA、11...36V DC NAMUR PFM | |
环境温度 | -50...+70 °C (-58...+158 °F) | |
过程温度 | -60...+280 °C (-76...+540 °F) (300°C / 572°F,最长50小时) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...100 bar (真空...1450 psi) | |
最小介质密度 | 0.5g/cm³(可选0.4g/cm³) | |
主要接液部件 | 316L / Alloy合金 PFA和搪瓷通过特殊选型订购 | |
过程连接 | 螺纹: G3/4A、G1A、R3/4"、R1、NPT3/4、NPT1 法兰: DIN DN25...DN100、 ASME 1"...4"、 JIS 25A...100A | |
传感器长度 | 长度:130mm (5.12")(Liquiphant II) 148mm...3000mm / 6000mm,可选 (5.83"...118" / 236",可选) | |
通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000 | |
船级认证 | GL/ ABS | |
选项 | 重型不锈钢外壳,特别适合石油、天然气行业 | |
组件 | FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口 |