测量原理 | 音叉密度仪 | |
特点/应用 | Liquiphant M Density,带密度计算机FML621
进行温度和压力测量 模块化外壳 多种过程连接 延长管道的最大长度为3米(6米可选) 进行补偿(可选) | |
电源/通信 | 变送器电源(MUS) | |
环境温度 | -50...70°C -50...60°C(危险区应用) | |
过程温度 | 0...80°C(有效精度参数) -50...0°C / 80...150°C(受限技术参数) | |
过程绝压 | 0...25bar >25...100bar(受限技术参数) | |
接液部件 | 316L/C4
| |
传感器长度 | 115...3000mm >3000...6000mm(可选) | |
输出 | 脉冲
| |
证书和认证 | ATEX IECEx | |
特点 | 使用ReadWin2000调试 | |
组件 | 密度计算机FML621 | |
其他认证和证书 | SIL2/ SIL3 |
测量原理 | 液体音叉 | |
特点/应用 | 模块化外壳 多种过程连接 模拟量和总线接口 多种证书(例如防爆、WHG) 延长管最长3m (6m,可选) | |
特点 | 泡沫检测 检测密度变化 第二层防护 | |
电源/通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
环境温度 | -50...+70 °C (-58...+158 °F) | |
过程温度 | -50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...100 bar | |
最小介质密度 | 0.5g/cm³(可选0.4g/cm³) | |
主要接液部件 | 316L / Alloy合金 | |
过程连接 | 螺纹: G3/4A、G1A、R3/4"、R1、NPT3/4、NPT1 法兰: DN25...DN100 ASME 1"...4" JIS 25A...100A | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡套 | |
传感器长度 | 长度:130mm (5.12")(Liquiphant II) 148...6000mm (5.83"...236") | |
通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL2/ SIL3 | |
设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000 | |
船级认证 | GL/ ABS | |
选项 | 重型不锈钢外壳,特别适合石油、天然气行业 | |
组件 | FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口 | |
替代产品 | Liquiphant FTL51B |