技术参数

液体限位检测
测量原理液体音叉
特点/应用在罐体、容器和管道中使用液体限位开关。
电源/通信20...253V AC/DC,两线制
10...30V DC-PNP,三线制
环境温度-40...70 °C
(-40...158 °F)

过程温度-40...150 °C
(-40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...40 bar
(真空...580 psi)
最小介质密度>0.7g/cm³
(可选:>0.5g/cm³)
主要接液部件316L
过程连接螺纹:
G1/2、G3/4、G1、MNPT1/2、MNPT3/4、MNPT1、R1/2、R3/4、R1

通信AC/DC,DC-PNP
证书和认证CSA C/US、EAC

安全认证溢出保护WHG
泄漏
设计认证EN 10204-3.1

船级认证ABS/ LR/ BV/ DNV

选项开关切换延迟时间设置
除油脂清洗
免PWIS