测量原理 | ||
特点/应用 | 一体化仪表,不受介质特性的影响,开关点距118mm | |
电源/通信 | 19 ... 253V AC,10 ... 55V DC-PNP | |
环境温度 | -50 ... 70℃ | |
过程温度 | -40...150℃ | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空达40 bar | |
最小介质密度 | 0,7g/cm³ | |
主要接液部件 | 316Ti | |
过程连接 | "G1A, NPT1", R1" | |
传感器长度 | 130mm | |
通信 | 两线制AC,三线制DC-PNP | |
证书和认证 | WHG,CSA,GL船级认证 | |
替代产品 | Product phase out planned, Successor FTL31 |