测量原理 | ||
特点/应用 | 紧凑型,卫生型外壳和卫生型过程连接,CIP / SIP,开关点间距38mm,EHEDG认证 | |
电源/通信 | 19 ... 253V AC,10 ... 35V DC-PNP,ASI总线 | |
环境温度 | -40 ... 70℃;25 ... 70 ℃ (ASi) | |
过程温度 | -40 ... 150℃ | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空可达40 bar | |
最小介质密度 | 0,7g/cm³,(0,4g/cm³ 可选) | |
主要接液部件 | 316L | |
过程连接 | "G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4" | |
卫生型过程连接 | ISO2852三夹头,牛奶接头,齐平安装 | |
传感器长度 | 64mm | |
通信 | AC, DC-PNP, Asi | |
证书和认证 | WHG、EHEDG、GL船级认证 | |
替代产品 | Product phase out planned, Successor FTL33 |