技术参数

液体限位检测
测量原理
特点/应用紧凑型仪表,不受介质特性的影响,工厂自动化
电源/通信19 ... 253V AC,10 ... 35V DC-PNP,ASI总线
环境温度-40...70℃;-25...70℃(ASi)
过程温度-40...150℃
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空可达40 bar
最小介质密度0,7g/cm³,(0,4g/cm³ 可选)
主要接液部件316L
过程连接"G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"
卫生型过程连接焊接接头的齐平安装
传感器长度64mm
通信AC, DC-PNP, ASi
证书和认证CSA,WHG,GL Marine,轨道认证
替代产品Product phase out planned,
Successor FTL31