测量原理 | 固体电容 | |
特点/应用 | 全绝缘/半绝缘缆式探头,是用小颗粒/大颗粒固体 标定简单 适用磨损性介质 探头十分坚固耐用 | |
特点 | 屏蔽段长度 大拉伸负载 探头十分坚固耐用 | |
电源/通信 | 19 ... 253V AC 10 ... 55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA,11...36V DC PFM 三线制 | |
环境温度 | -50...70°C (-58...158°F) | |
过程温度 | -50... 80°C (-58...356°F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...25 bar (真空...362 psi) | |
主要接液部件 | PTFE、PA、316L、钢 | |
最大拉伸强度 | 60 kN | |
过程连接 | 螺纹R1 1/2、NPT1 1/2 法兰DN50.../ASME 2".../JIS... | |
传感器长度 | 0.5...22m (1.6...72ft) 屏蔽段长度:0.1....1m (3"...39") | |
通信 | 两线制19...253 VAC DC PNP 继电器DPDT PFM 三线制 8/16 mA | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI | |
安全认证 | SIL | |
组件 | PFM:FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z 三线制:FTC325 | |
应用限制 | 最小DK为2 |